Značajke proizvoda |
Rezolucija |
1000 razlučivost |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Primjena |
Načelo funkcije |
prirasno |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
160 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
1000 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-40...70 |
Napomena o temperaturi okoline |
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
75; (za kratko vrijeme: 95 %) |
Zaštita |
IP 64 |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
MTTF [godina] |
190 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
261 |
Dimenzije [mm] |
Ø 35 / L = 52,5 |
Materijali |
Aluminij |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] |
10000 |
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
5 |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] |
10 |
Opaske |
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|