1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RB1007

Alternativni artikl: RB3500 – Usporedba proizvoda: RB1007 / RB3500
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RB1007

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RB-0100-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Visoki kapacitet opterećenja čvrste osovine
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
  • Kompaktno i čvrsto kućište
  • ce
  • c_nrtl_us
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 100 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] 120
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 100 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Napomena o temperaturi okoline
kod učvršćenog kabela
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 75; (za kratko vrijeme: 95 %)
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina] 190
Mehanički podaci
Težina [g] 260,4
Dimenzije [mm] Ø 35 / L = 52,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 10000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 5
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Opaske
Upute Otkazani artikal
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RB1007-05 — 18.12.2014 —