You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Mali predajnici vrste PT / PU
  5. PT5300

Tlačni predajnik

PT5300

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Tlačni predajnik

PT5300

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim primjenama
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
  • Radni vijek od više od 60 milijuna tlačnih ciklusa
  • Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Primjena
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -40...90
Min. tlak pucanja
1700 bar 24655 psi 170 MPa
Snaga tlaka
1000 bar 14500 psi 100 Mpa
Napomena o snazi tlaka
statički
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 8,5...36 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,5; (uklj. otklon pri prezategnutosti, nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,2
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (za 6 mjeseci)
Nulta točka i raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 787
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J028
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 60
Materijali 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI
Materijali u kontaktu s medijima 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlačni ciklusi 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Brtvljenje procesnog spoja FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element ne (može se umetnuti unatrag)
Opaske
Opaske
BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija)
LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A