1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. PP7530

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: PP7550 – Usporedba proizvoda: PP7530 / PP7550

PP7530

Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazni signal signal prekapčanja
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Uvjetno prikladno za Za plinovite medije primjena je ograničena na maks. 25 bara
Srednja temperatura [°C] -25...90; (na zahtjev: -40...90 °C)
Min. tlak pucanja
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Snaga tlaka
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 9,6...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 45
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Zadana točka SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Točka resetiranja rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
U koracima po
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 1,5
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,5
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,1
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 3
Prigušenje za izlaz prekapčanja dAP [s] 0...4
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Uređaj za programiranje / funkcija teach
Sučelja
Komunikacijsko sučelje EPS
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)
Testovi / odobrenja
EMC
emisija smetnji prema automobilskoj direktivi 1995/54/EZ
otpornost na buku prema automobilskoj direktivi 1995/54/EZ, prilogu IX.
HF zračeno 150 V/m
pulsna otpornost ISO 7637
napajanje ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
signalni vodovi ISO 7637-3 (Pulse a und b)
otpornost na buku EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF zračeno 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; PEI
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navoj:M5
Integriran granični element ne (može se umetnuti unatrag)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto
Funkcija učenja da
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — PP7530-01 — 21.11.2012 —