Značajke proizvoda |
Izlazni signal |
signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno) |
Mjerno područje |
0...25 bar |
0...362 psi |
0...2,5 MPa |
|
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navojM5 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti |
Mjerni element |
keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje |
Primjena |
za industrijsku uporabu |
Mediji |
tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] |
-25...80 |
Snaga tlaka |
|
Min. tlak pucanja |
|
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
18...30 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV) |
Potrošnja struje [mA] |
< 35 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
< 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 2 |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
2 |
Izlazni signal |
signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza |
2 |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
< 170 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Raspon mjera/postavki |
Mjerno područje |
0...25 bar |
0...362 psi |
0...2,5 MPa |
|
Zadana točka SP |
0,2...25 bar |
4...362 psi |
0,02...2,5 MPa |
|
Točka resetiranja rP |
0,1...24,9 bar |
2...360 psi |
0,01...2,49 MPa |
|
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja |
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] |
< ± 0,5 |
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] |
< ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] |
< ± 0,25 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] |
< ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] |
< ± 0,2; (-0...80 °C) |
Vremena reakcije |
Vrijeme reagiranja [ms] |
< 3 |
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] |
0...50 |
Softver / programiranje |
Opcije za namještanje parametra |
histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
IO-Link |
Tip prijenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Identifikacijska oznaka IO-Link proizvoda |
402 d / 00 01 92 h |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Način SIO |
da |
Potrebni tip glavnog konektora |
A |
Analogna obrada podatke analogno |
1 |
Binarna obrada podataka |
2 |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] |
2,3 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...80 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...100 |
Zaštita |
IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
260 |
Odobrenje UL-a |
|
Direktiva o tlačnoj opremi |
Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
260,5 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo |
Materijali u kontaktu s medijima |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi |
100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj Unutarnji navojM5 |
Integriran granični element |
ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Prikazna jedinica |
3 x LED, Zeleno (bar, psi, MPa) |
Status prekapčanja |
2 x LED, Žuto |
Mjerene vrijednosti |
alfanumerički prikaz, crveno/zeleno 4-znamenkasti |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |