You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Vrsta PN / PE s digitalnim zaslonom
  5. PN3592

Senzor tlaka s prikazom

PN3592

PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V

Senzor tlaka s prikazom

PN3592

PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V

  • Programabilni izlaz za prekapčanje s IO-Linkom i analognim izlazom
  • Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
  • Procesni se priključak može zakretati radi optimalnog poravnanja
  • S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji Tekućine
Uvjetno prikladno za uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev
Srednja temperatura [°C] -25...80
Min. tlak pucanja
650 bar 9400 psi 65 MPa
Snaga tlaka
300 bar 4350 psi 30 MPa
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 35
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,3
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Zadana točka SP
1...100 bar 10...1450 psi 0,1...10 MPa
Točka resetiranja rP
0,5...99,5 bar 5...1445 psi 0,05...9,95 MPa
Najmanja razlika između SP-a i rP-a
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
U koracima po
0,5 bar 5 psi 0,05 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Zadana točka SP
0,8...100 bar 12...1450 psi 0,08...10 MPa
Točka resetiranja rP
0,3...99,5 bar 5...1443 psi 0,03...9,95 MPa
Najmanja razlika između SP-a i rP-a
0,5 bar 0,8 psi 0,05 MPa
U koracima po
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,5
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,25
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,05; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 3
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] 0...50
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...4
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0...4
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 3
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 1
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 429
Status_B High Resolution / CMPT = 3 608
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Factory setting / CMPT = 2
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,1
Tlak razlučivosti IO-Linka [MPa] 0,01
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 14
informacije o binarnom prekapčanju 1
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profili Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,05
Tlak razlučivosti IO-Linka [MPa] 0,001
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 1
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 225
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J005
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 297
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); Al2O3 (keramika); FKM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Zakretni moment pritezanja [Nm] 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5
Brtvljenje procesnog spoja FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integriran granični element ne (može se umetnuti unatrag)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 3 x LED, Zeleno (bar, psi, MPa)
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, crveno/zeleno 4-znamenkasti
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno