1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. PN3220

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: PN2220 – Usporedba proizvoda: PN3220 / PN2220

PN3220

Senzor tlaka s prikazom

PN-600PSBN14-KFPKG/US/ /V
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
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Mjerno područje [psi] 0...6000
Procesni priključak spoj navojem 1/4 NPT vanjski navoj
Primjena
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Uvjetno prikladno za Za plinovite medije primjena je ograničena na maks. 25 bara
Srednja temperatura [°C] -25...80
Snaga tlaka [psi] 8500
Min. tlak pucanja [psi] 14000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 60
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,2
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [psi] 0...6000
Zadana točka SP [psi] 60...6000
Točka resetiranja rP [psi] 30...5970
U koracima po [psi] 30
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] < ± 1,5
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] < ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] < ± 1,0
Pomak temperature po 10 K < ± 0,3
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme reagiranja izlaza za prekapčanje i posljedična frekvencija prekapčanja
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
$Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Vrijeme reagiranja [ms] po pravokutnoj tlačnoj krivulji; Uklopna točka (SPx) = 70 %; točka resetiranja (rPx) = 30 %
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 3
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Tipka za programiranje
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Materijali EPDM/X; FKM; NBR; PBT; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304)
Materijali u kontaktu s medijima FKM; Keramika; nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem 1/4 NPT vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja LED, Crveno
Prikaz funkcija 7-segmentni LED prikaz
Mjerene vrijednosti 7-segmentni LED prikaz
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — PN3220-00 — 06.06.2003 —