Senzor tlaka s prikazom
PN2571
PN-250-SEG14-MFRKG/US/ /V
Senzor tlaka s prikazom
PN2571
PN-250-SEG14-MFRKG/US/ /V
- Dva izlaza za prekapčanje, od kojih se jedan može programirati kao IO-Link, a drugi kao analogni izlaz
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- Procesni se priključak može zakretati radi optimalnog poravnanja
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Mjerni element | metalna ćelija s tankim slojem | |||
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 500 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno 1:5) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno 1:5) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogna startna točka |
|
|||
Analogna završna točka |
|
Zadana točka SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka resetiranja rP |
|
|||
Najmanja razlika između SP-a i rP-a |
|
|||
U koracima po |
|
Zadana točka SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka resetiranja rP |
|
|||
Najmanja razlika između SP-a i rP-a |
|
|||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Uputa | preciznost sklopne točke, linearna pogreška ispod DNV GL: <±1 %: <±1 % |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 1,5 |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0...50 |
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...4 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...4 |
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] | 3 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Način SIO | da | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A; (kad zatik 2 nije priključen: B) | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||
Uputa |
|
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] | 0,1 | ||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije |
Profili | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3 | ||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] | 0,1 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 129 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 261,5 |
---|---|
Materijali | 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo |
Materijali u kontaktu s medijima | 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Brtvljenje procesnog spoja | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Integriran granični element | ne (može se umetnuti unatrag) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|