Značajke proizvoda |
Vrsta svjetla |
Infracrveno svjetlo |
Dimenzije [mm] |
1563 x 28 x 30 |
Primjena |
Zaštitna funkcija |
Zaštita ruke za nemogućavanje pristupa |
Električni podaci |
Tolerancija radnog napona [%] |
20 |
Radni napon [V] |
24 DC |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
< 2 |
Vrsta svjetla |
Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] |
950 |
Prijamnik |
Potrošnja struje [mA] |
83 |
Predajnik |
Potrošnja struje [mA] |
42 |
Izlazi |
Električna izvedba |
PNP |
Broj izlaza OSSD |
2 |
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Domet nadzora |
Visina zaštićenog područja [mm] |
1510 |
Rezolucija (kapacitet detekcije d) [mm] |
30 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] |
0...10 |
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] |
3...20 |
Vremena reakcije |
Vrijeme reagiranja [ms] |
11 |
Radni uvjeti |
Primjena |
Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima |
Temperatura okoline [°C] |
-10...55 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
95 |
Zaštita |
IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija |
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
ISO 13849-1 |
Kategorija 4, PL e |
IEC 61508 |
SIL 3 |
IEC 62061 |
SIL cl 3 |
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] |
175200 |
Sigurnosni pouzdani PFHD [1/h] |
2,0E-08 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
6150 |
Dimenzije [mm] |
1563 x 28 x 30 |
Materijali |
kućište: Aluminij; prednje leće: Računalo |
Duljina L [mm] |
1563 |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
|
LED, Žuto |
|
LED, Zeleno |
|
LED, Crveno |
|
LED, Plavo |
|
LED, Narančasto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
Montažni nosač: 6 |
Utorne matice: 6 |
Matice |
|
Opaske |
Upute |
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.; Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list). |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - predajnik |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12 |
Električni priključak - prijamnik |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm² |