1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. OW5002

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: OW5001 – Usporedba proizvoda: OW5002 / OW5001
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ANKG

OW5002
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
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba NPN
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Područje otkrivanja histereze [%] 1...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Cilindrično
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 129
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal
Staklo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
optičko vlakno presvućeno aluminijskom spiralnom cijevi
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — OW5002-00 — 06.03.2003 —