1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. OU5015

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

OU5015

Senzor difuzne refleksije

OUT-DNKG
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
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28 x 16 x 51
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] 35; ((24 V))
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 880
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 160
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] < 200; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 180
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28 x 16 x 51
Materijali PPO izmijenjeno
Optički materijal
Staklo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Kutni pričvršćivač
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — OU5015-00 — 06.03.2003 —