Optički viličasti senzor
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
Optički viličasti senzor
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Brzo postavljanje: nema potrebe za poravnanjem predajnika i prijamnika
- Prljanje se signalizira trajnim nadgledanjem količine svjetlosti
- Načini rada mogu se postaviti u skladu s određenom primjenom
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 150 |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 655 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 0,05 |
---|
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [mm] | 0,01 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; Min./Max. Signalspeicher; Način rada | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 548 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 144,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 100 x 10 x 80 |
Dubina viljuške D [mm] | 55 |
Širina viljuške W [mm] | 80 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; optika: Staklo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
Drugi podaci
način rada može se prilagoditi putem IO-Linka
standardni | visoka razlučivost | Power | Speed | |
Rezolucija | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Ponovljivost | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Frekvencija prekapčanja | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Ponovljivost | 3 σ |