Optički kutni senzor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Optički kutni senzor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Brzo postavljanje: nema potrebe za poravnanjem predajnika i prijamnika
- Fina i precizna svjetlosna zraka preko čitave širine razgranatog odvojka
- Metalno kućište smanjuje izobličenje
- Mogućnost odabira načina paljenja/gašenja svjetla pomoću okretne sklopke
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 0,3 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 709 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 114,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 10 x 75 |
Bočna duljina X [mm] | 50 |
Bočna duljina Y [mm] | 50 |
Širina senzora Z [mm] | 60 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink crno eloksirano; optika: Staklo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|