You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. OL0018

Retroreflektivni senzor

OL0018

OLP-FKOA

Retroreflektivni senzor

OL0018

OLP-FKOA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OL0017 Usporedba proizvoda: OL0018 / OL0017 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Posebno svojstvo filtar za polarizaciju
Načelo funkcije Retroreflektivni senzor
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje [VA] 4
Zaštitna klasa II
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 660
Uobičajeni radni vijek [h] 100000
Referentna temperatura za radni vijek [°C] 25
Izlazi
Električna izvedba relej
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 10
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 10
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Doseg [m] 0,6...8; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 400
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filtar polarizacije da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 75 x 27 x 62
Materijali PA; PBT
Optički materijal
PMMA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Funkcija 1 x LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5