1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Optoelektronski senzori
  5. Mali pravokutni OJ za tvorničku automatizaciju
  6. OJ5122

OJ5122

Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/SO/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
  • Iznimno velik raspon
  • Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
  • Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
  • Brzo postavljanje pomoću ugradbenih rupa sa čvrstom navlakom od nehrđajućeg čelika
  • ce
  • eac
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 35 x 11 x 24
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 22
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 660
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] 1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 60
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 854
Mehanički podaci
Težina [g] 40,1
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 35 x 11 x 24
Materijali kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal
Staklo
Poravnanje optike bočna optika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Funkcija 1 x LED, Crveno
Elektronska brava da
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Vijci: 2 x
opružni podložnici: 2 x
Matice: 2 x
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M8
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — OJ5122-01 — 11.08.2009 —