Optoelektronski senzor razmaka
OID254
OIDLCPKG/US
Optoelektronski senzor razmaka
OID254
OIDLCPKG/US
- Iznimno velik raspon zbog mjerenja vremena leta
- Pouzdano suzbijanje pozadine i otkrivanje neovisno o boji
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Razred laserske zaštite 1 za potrebe automobilske industrije
- Korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 75; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (dopunsko) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 11 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | 2 m | |
Područje otkrivanja histereze [%] | < 5 | |
Napomena o histerezi raspona nadzora |
|
|
Dostupno suzbijanje pozadine | da | |
Suzbijanje pozadine [m] | < 20 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 33 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6,6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 210 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 227,5 |
---|---|
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; zaštitni pokrov leće: PMMA; PEI; EPDM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | cm |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
grafikon histereze
|
|
---|