You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. OGH308

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH308

OGH-HPKG/6M

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH308

OGH-HPKG/6M

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
  • Precizno suzbijanje pozadine
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Tip navoja
Primjena
Posebno svojstvo Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 25
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] < 200; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] < 200
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] < 200
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] < 190
Prilagodljivo područje ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 17
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na Doseg opipa
Dostupno suzbijanje pozadine da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 372
Mehanički podaci
Težina [g] 265
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 80,4
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal
PMMA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²