You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. OA0201

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OA0201

OAH-FKOA/T

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OA0201

OAH-FKOA/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Kućište Kvadratno
Primjena
Posebno svojstvo Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje [VA] 2
Zaštita obrnutog polariteta ne
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 950
Izlazi
Električna izvedba relej
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 2500; (max. 150 VA)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 2500; (max. 150 VA)
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2500; (/ max. 150 VA)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 10
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 10
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Vremenska funkcija [s] 0,5...12
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] 200...800; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 15
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...55
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 85 x 36 x 100
Materijali PPO izmijenjeno
Optički materijal
PMMA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Kutni pričvršćivač: 1, E20560
izvijač
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5
dijagrami i grafikoni
graf tačnosti
x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]
1 = Objekt crno (povlačenje od 6 %) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
2 = Objekt sivo (18 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
3 = Objekt bijelo (90 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
Uputa : raspon % = postavljanje u % raspona