Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OA0101
OAS-OOOA
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OA0101
OAS-OOOA
- Iznimno veliko područje
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Veliki radni raspon AC/DC
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Zaslon LED za provjeru radnog statusa
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 3,5 |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 50 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 1500 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 393 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 278 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5 |
---|