Senzor difuzne refleksije
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
Senzor difuzne refleksije
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
- Osobito malo kućište za skučene prostore
- Za pouzdano otkrivanje položaja kod napajanja i tehnologije rukovanja
- Precizno otkrivanje veoma malih i plosnatih ili visokoreflektirajućih komponenti
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Iznimno velik raspon
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 0...180; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 18 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1067 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 23 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materijali | kućište: ABS; nehrđajući čelik (1,4404/316L) | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC, crno, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|