Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
- Farbunabhaengige_Abstandsmessung_auch_zu_sehr_flachen_oder_reflektierenden_Objekten|Kompakter_Lichtspot_fuer_praezise_Erfassung_auch_bei_hoeheren_Abstaenden
- Iznimno pouzdano suzbijanje pozadine
- Postavljanje u sekundi, dizajn koji štedi prostor
- Jednostavno postavljanje izlaza parametara i mjerne vrijednosti milimetarskom preciznošću, putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 1...80; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 1...80 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 3...76 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 5...74 |
Područje regulacije [mm] | 10...80 |
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 4 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 10 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 756 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 37,3 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materijali | kućište: ABS; nehrđajući čelik (1,4404/316L) | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf tačnosti
|
|
---|
|
|
---|