You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. O8H211

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O8H211

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O8H211

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P

  • Kompaktna točka svjetla za precizno otkrivanje na većim udaljenostima
  • Iznimno pouzdano suzbijanje pozadine
  • Postavljanje u sekundi, dizajn koji štedi prostor
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Posebno svojstvo Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 20; ((24 V))
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 633
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] 1...30; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] 1...30
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] 5...30
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] 5...29
Prilagodljivo područje ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 4
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 757
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL E015
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 22,9
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materijali kućište: ABS; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Optički materijal
PMMA
Poravnanje optike bočna optika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Priključak Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
a: senzor
b: Objekt
c: pozadina
x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]
graf tačnosti
x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]
1 = Objekt crno (povlačenje od 6 %) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
2 = Objekt sivo (18 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
3 = Objekt bijelo (90 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)