You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Minijaturni O8
  5. O8E200

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O8E200

O8E-FPKG/IO-Link/2,0M

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O8E200

O8E-FPKG/IO-Link/2,0M

  • Osobito malo kućište za skučene prostore
  • Za pouzdano otkrivanje položaja kod napajanja i tehnologije rukovanja
  • Precizno otkrivanje veoma malih i plosnatih ili visokoreflektirajućih komponenti
  • Iznimno veliko područje
  • Jednostavno namještanje raspona pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 15; ((24 V))
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 633
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik prijamnik
Doseg [m] < 3
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,5
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 8
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 1
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 787
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 1139
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL E016
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 38,4
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materijali kućište: ABS; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Optički materijal
PMMA
Poravnanje optike bočna optika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
x: rastojanje [mm]
y: čimbenik prekomjernog povećanja