Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
- Iznimno veliko područje
- Jednostavno poravnanje zbog vidljive laserske točke osvjetljenja
- Veliko područje komponenti za pričvršćivanje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 7; (15 m) |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 35 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Način SIO | da | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,5 | ||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 697 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materijali | kućište: ABS; PPSU; Brtva: EPDM | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|