Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Iznimno velik raspon, neovisno o boji objekta
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 11; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 300 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,5 | ||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1239 | ||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: EPDM | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1; (Vijci) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|