Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O5S501
O5S-OOKG/2M
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Iznimno veliko područje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljivo pokazivanje pripravnosti za rad
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
- Sa spojnim kabelom
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 624 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 625 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 617 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 140 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|