Senzor 3D za mobilne primjene
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
Senzor 3D za mobilne primjene
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
- Pouzdano otkrivanje prizora i objekata načinom 3D
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
- Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
- Kompaktno i čvrsto kućište
- Iznimno velik raspon do 35 m
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 16 |
Kut otvaranja 3D [°] | 95 x 32 |
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Primjena
Primjena | izlaz slikovnih podataka 3D |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 400 |
Potrošnja energije [W] | 3,6 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Domet nadzora
Razlučivost slike 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 95 x 32 |
Učestalost ponavljanja slike 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Broj sučelja CAN | 1 | |
Broj sučelja Ethernet | 1 | |
Napomena o sučeljima |
|
Stopa prijenosa | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokol | CANopen; UDS | |||
Tvorničke postavke |
|
|||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Protokol | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||||
Način korištenja | Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...105 | |
Zaštita | IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama) | |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 120 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Električna zaštita |
|
||||
MTTF [godina] | 78 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1059,85 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; disk: staklo gorilla glass |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - CAN
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Drugi podaci
veličina vidnog polja s ispravljanjem izobličenja leće
Mjerni raspon / udaljenost [m] | Duljina [m] | Širina [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
mjerno područje za prepoznavanje predmeta
vrsta predmeta / veličina predmeta | uvjeti primjene | Mjerno područje [m] |
vozilo | sunčano (~120 klx) | 0,25...21 |
oblačno (~20 klx) | 0,25...30 | |
tama | 0,25...35 | |
osoba | sunčano (~120 klx) | 0,25...9 |
oblačno (~20 klx) | 0,25...12 | |
tama | 0,25...15 | |
retroreflektor | sunčano (~120 klx) | 1...29 |
oblačno (~20 klx) | 1...42 | |
tama | 1...55 |
inačica softvera: | OD prepoznavanje predmeta |
mjerno područje za ROI
uvjeti primjene | Mjerno područje [m] |
tipična vrednost | |
sunčano (~120 klx) | 0,25...8 |
oblačno (~20 klx) | 0,25...11 |
tama | 0,25...21 |
inačica softvera : | DI/BF Osnovne funkcije slika iz daljine |
točnost mjerenja
uvjeti primjene | točnost mjerenja [cm] |
tipična vrednost | |
sunčano (~120 klx) | ± 15 |
oblačno (~20 klx) | ± 10 |
tama | ± 5 |
inačica softvera : | DI/BF Osnovne funkcije slika iz daljine |