Kamera 3D
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
Kamera 3D
O3D301
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
- Vizualna procjena udaljenosti, razine ili obujma
- Pouzdano mjerenje udaljenosti zbog mjerenja vremena leta
- Rasvjeta, mjerenje i procjena u istoj jedinici
- Izlaz udaljenosti od 93.000 i sive vrijednosti za mjerenje radi detaljne procjene primjene
- Integracija pomoću intuitivnog softvera za namještanje postavki
Značajke proizvoda
Razlučivost slike 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Kut otvaranja 3D [°] | 40 x 30; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće) |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 25 |
Primjena
Primjena | izlaz slikovnih podataka 3D |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 2400; (impulsna vršna struja; tipična vrednost: 420; maksimalna vrijednost: 1600) |
Potrošnja energije [W] | 10; (tipična vrednost) |
Zaštitna klasa | III |
Senzor slika | PMD 3D ToF-Chip |
Unutarnje osvjetljenje | da; (infracrveno: 850 nm nevidljivo zračenje LED) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Radni razmak [mm] | 300...10000 | ||
---|---|---|---|
Napomena za operativnu udaljenost |
|
||
Razlučivost slike 3D [px] | 352 x 264 | ||
Kut otvaranja 3D [°] | 40 x 30; (Nominalna vrijednost bez ispravljanja izobličenja leće) | ||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 25 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | < 30 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | putem računala sa sustavom Vision Assistant ili XML-RPCn ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Stopa prijenosa | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 8; (sa smanjenom mjernom točnošću i ponovljivošću: < 100) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Fotobiološka sigurnost | skupina izuzetaka; (DIN EN 62471) | ||||
Električna zaštita |
|
||||
MTTF [godina] | 45,02 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 785 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij; zaštitni pokrov leće: Gorilla Glass; Prikaz funkcija: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Drugi podaci
veličina vidnog polja
bez ispravljanja izobličenja leće | s ispravljanjem izobličenja leće | |||
Mjerni raspon / udaljenost [m] | Duljina [m] | Širina [m] | Duljina [m] | Širina [m] |
0,50 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,53 | 0,73 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,07 | 1,46 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,60 | 2,19 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,13 | 2,92 | 2,08 | 2,78 |
5,00 | 2,67 | 3,65 | 2,61 | 3,47 |