- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- Optička identifikacija
- Čitač kodova sa sučeljem sabirnice polja
- O2I350
1D/2D čitači koda
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D čitači koda
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Očitavanja kôdova 1D i 2D neovisno o smjeru
- Prepoznavanje više od 30 različitih vrsta kôdova
- Integrirani sustav usporednika kôdova u senzoru
- Segmentirana rasvjeta za primjene s problematičnim površinama
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 300 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 625 |
Senzor slika | crno/bijeli senzor slike CMOS |
Unutarnje osvjetljenje | da; (crvena lampica: 625 nm 4 rasvjetna segmenta pojedinačno upravljanje putem operativnog računalnog programa) |
Lasersko markiranje | da; (Crveno; Klasa laserske zaštite 2 DIN EN 60825-1) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Okidač | unutarnje; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | 24 V PNP |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni razmak [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Vrsta leće | standardni | ||||||||||||||||
Čitljivi kodovi | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Čitljivi fontovi | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Prepoznavanje teksta | da | ||||||||||||||||
Omnidirekcijsko čitanje | da | ||||||||||||||||
Maksimalni nagib prema ravnini slike [°] | 45 | ||||||||||||||||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; RS232 |
---|---|
Broj sučelja R232 | 1 |
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 416 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - RS-232
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |