You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. O2I105

1D/2D čitači koda

O2I105

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

1D/2D čitači koda

O2I105

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

  • Očitavanja kôdova 1D i 2D neovisno o smjeru
  • Prepoznavanje više od 20 različitih vrsta kôdova
  • Integrirani sustav usporednika kôdova u senzoru
  • Prilagodljivo pomoću integriranog laserskog pokazivača
  • Segmentirana rasvjeta za primjene s problematičnim površinama
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
  • ce
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Rezolucija slike [px] 640 x 480
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 20
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] 300
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 850
Senzor slika crno/bijeli senzor slike CMOS
Unutarnje osvjetljenje da; (infracrveno: 850 nm 4 rasvjetna segmenta pojedinačno upravljanje putem operativnog računalnog programa)
Lasersko markiranje da; (Crveno; Klasa laserske zaštite 2 DIN EN 60825-1)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač unutarnje; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija 24 V PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm]
Radni razmak polje pregleda Najmanji prepoznatljivi objekt Rezolucija
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Radni razmak [mm] > 75
Rezolucija slike [px] 640 x 480
Čitljivi kodovi ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Omnidirekcijsko čitanje da
Maksimalni nagib prema ravnini slike [°] 45
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 20
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet; RS232
Broj sučelja R232 1
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10; 100
Protokol TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.79
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.201
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
emisija smetnji EN 61326
otpornost na buku EN 61326
Otpornost na udarce
IEC 60028-2-27
Otpornost na vibracije
IEC 60028-2-6
Mehanički podaci
Težina [g] 446,5
Dimenzije [mm] 60 x 42 x 59
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 3 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
10-segmentni zaslon, 4-znamenkasti
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Radni software
ugradbeni dodaci
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključak - RS-232
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A