Induktivni sensor
NN505A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Induktivni sensor
NN505A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 33 x 60 x 92 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Radni napon [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...15; (kod primjene izvan opasnog područja) |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Ožičenje pokretača | spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove elektromagnetskih ventila s maksimalnim vrijednostima: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Prilikom uporabe u plinovitim atmosferama (skupina II) dopuštene su sljedeće najveće vrijednosti: U = 28 V / P = 1,1 W; Te se vrijednosti ne smiju prekoračiti.) |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Otpornost na vibraciju |
|
||
Otpornost na udarce |
|
||
MTTF [godina] | 1268 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 60; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 130; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 221,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materijali | kućište: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: ...2,5 mm²; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|