- Proizvodi
- IO-Link
- Senzori položaja sa IO-Linkom
- IO-Link – Senzori položaja za pokretače ventila
- MVQ201
Senzor položaja za pokretače ventila
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
Senzor položaja za pokretače ventila
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
- Manje ožičenje zahvaljujući izravnom upravljanju regulacijskim ventilom
- Samodijagnostika vezana uz istrošenost, začepljenja ili naslage, za preventivno održavanje
- Postavljanje krajnjeg položaja samo jednim klikom, za brzo postavljanje
- Način rada pomoću bljeskalice LED, za brzo vizualno utvrđivanje položaja senzora
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (odabirno) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 95 x 50 x 57 |
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
---|
Primjena
Princip rada | magnetski |
---|---|
Primjena | kut okretanja apsolutno otkrivanje |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 40 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 1 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Domet nadzora [°] | 360 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | ± 1 |
---|---|
Rezolucija [°] | 0,1 |
Tolerancija [°] | 0,1...15; (default 10) |
Histereza [°] | 0,1...5; (default 3) |
Temperaturni drift [°/K] | 0,02 |
Ponovljivost [°] | 0,1 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; (Područje sklopne kvrge zaštita od prašine) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 363 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 192 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materijali | PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 3 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Elektomagnetski ventil
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
Drugi podaci
Ulazi
Način rada | 12 V | 24 V |
Visoka razina prekapčanja | 6...30 V | 15...30 V |
Niska razina prekapčanja | 0...2 V | 0...5 V |