Magnetski senzor
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
Magnetski senzor
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
- Pouzdano obavještavanje o istrošenosti kada se raspon detektiranja smanji
- Naznaka stupnja zaprljanja za preventivno održavanje
- Robustan i otporan na udarce zahvaljujući aktivnom metalnom prednjem dijelu
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
- Brzo pronalaženje kvarova zahvaljujući sveobuhvatnim dijagnostičkim funkcijama
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 20 x 8 x 32 |
Primjena
Posebno svojstvo | uređaj protiv prskanja |
---|---|
Mediji | Prepoznaje samo ferometale |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 60 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) | |
---|---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 | |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 | |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 100 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | < 10 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...20 |
Ponovljivost [% od Sr] | 10 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; odgoda isključenja; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 9,6 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1976 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 81,7 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materijali | Tlačno lijevani cink uređaj protiv prskanja; prozor LED: TPU; zalijevanje: PUR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; vatrootporno (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² / otporno na varnice zavarivanja |
---|