Magnetski senzor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Magnetski senzor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Otkrivanje objekta moguće je kroz metalni pokrov (osim čelika)
- Pouzdan signal prekapčanja čak i u slučajevima jakog zaprljanja senzora
- Robustan i otporan na udarce zahvaljujući aktivnom metalnom prednjem dijelu
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 20 x 8 x 32 |
Primjena
Mediji | Prepoznaje samo ferometale |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 60 |
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | < 10 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | 10 |
Ponovljivost [% od Sr] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1647 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 38,4 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materijali | Tlačno lijevani cink; prozor LED: TPU; zalijevanje: PUR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; vatrootporno (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće |