You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. MK5039

Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MK5039

MKP3000-ANKG

Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MK5039

MKP3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Dimenzije [mm] 37 x 30 x 27
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 10
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 2
Izlazi
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 5000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] 3
Brzina kretanja [m/s] < 5
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] 1
Ponovljivost [mm] 0,1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...75
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Otpornost na udarce/vibraciju 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci
Prednja strana senzora prednje
Cilindričan cilindri s integriranim profilom
Dimenzije [mm] 37 x 30 x 27
Materijali Aluminij; plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²