Senzor položaja otporan na tlak za hidraulične cilindre
MFH201
MFA3002BANKG/B/AM/500/US
Senzor položaja otporan na tlak za hidraulične cilindre
MFH201
MFA3002BANKG/B/AM/500/US
- Za povratnu informaciju o položaju na hidrauličkim cilindrima
- Otporno na tlak do 500 bara
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Visoki tlak pucanja
- Radni vijek od više od 10 milijuna tlačnih ciklusa
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1,8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Primjena
Posebno svojstvo | Cjelovito metalno kućište |
---|---|
Primjena | hidraulički cilindri |
Mediji | otkriva željezne metale |
Min. tlak pucanja [bar] | 2000 |
Snaga tlaka [bar] | 500 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 23 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1,6 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1,8 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | < 15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | 10 |
Ponovljivost [% od Sr] | 10 |
Radni uvjeti
Vršni tlak [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...120 |
Zaštita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 658 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 43,6 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; O-prsten: FKM; potporni prsten: PTFE |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 15 |
Cjelovito metalno kućište | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PEI |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|