- Proizvodi
- M30711
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
M30711
ecomatController/60
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
M30711
ecomatController/60
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR711S Usporedba proizvoda: M30711 / CR711S Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 400 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 60 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 32; Broj analognih ulaza: 16; Broj frekvencijskih ulaza: 8; Broj ulaza otpornika: 4; Broj digitalnih izlaza: 27; Broj analognih izlaza: 1 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 8 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 32 |
Broj analognih ulaza | 16 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 27 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Broj izlaza PWM | 27 |
Broj izlaza PWM-I | 18 |
Broj izlaza s H-mostom | 3 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 4 |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 1 |
Broj sučelja R232 | 1 |
Radni uvjeti
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1458 |
---|---|
Vrsta montaže | površina |
Dimenzije [mm] | 219 x 47 x 203 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|