You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori razine
  4. Upotrebljavajte u primjenama s rashladnim sredstvima, sredstvima za čišćenje i mazivima, kao i hidrauličnim uljima
  5. LT8024

Elektronički senzor za razinu i temperaturu

LT8024

LT0728B-B-00KSPKG/US

Elektronički senzor za razinu i temperaturu

LT8024

LT0728B-B-00KSPKG/US

  • Pouzdano otkrivanje razine u spremnicima i rezervoarima
  • Za uporabu u vodi, uljima i rashlađivačima
  • Korisnički prilagođeno namještanje funkcije prekapčanja i sklopnih točki
  • Praćenje razine i temperature u istoj jedinici
  • Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 4
Tvorničke postavke razina 2 izlaza prekapčanja (OUT1, OUT2); temperatura 2 izlaza prekapčanja (OUT3, OUT4); mineralna ulja
Duljina sonde L [mm] 728
Primjena
Mediji vodeni rashlađivači; Ulja; mediji na bazi ulja; Voda; mediji slični vodi
Dielektrična konstanta medija > 2
Ne može se rabiti za iznimno provodni mediji; priljubni mediji; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine
Tlak spremnika [bar] 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)
Rashladne tečnosti
Srednja temperatura [°C] 0...35; (s klimatskom cijevi E43102 35...55 °C)
Ulje
Srednja temperatura [°C] 0...70
Kratkoročna temperatura medija [°C] 0...90; (< 1 h)
Voda
Srednja temperatura [°C] 0...35; (s klimatskom cijevi E43102 35...55 °C)
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 3
Princip mjerenja kapacitativno
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 4
Izlazi
Ukupni broj izlaza 4
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 4
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja termičko, ritmično
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke razina 2 izlaza prekapčanja (OUT1, OUT2); temperatura 2 izlaza prekapčanja (OUT3, OUT4); mineralna ulja
Duljina sonde L [mm] 728
Aktivno područje A [mm] 585
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] 104 / 39
Područje regulacije
Zadana točka SP [mm] 60...590
Točka resetiranja rP [mm] 50...580
U koracima po [mm] 10
Referentna točka OP [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Histereza, OP [mm] 4
Praćenje temperature
Mjerno područje [°C] -20...90
Zadana točka SP [°C] -19,5...90
Točka resetiranja rP [°C] -20...89,5
U koracima po [°C] 0,5
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] 0,5
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] ± 5
Preciznost ponavljanja ± 2
Rezolucija [mm] 10
Praćenje temperature
Točnost sklopne točke [K] ± 1,5
Rezolucija [K] 0,5
Dinamički odgovor T09 [s] 90
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; položaj SP/rP; Položaj OP; Prilagodba OP; odabir medija; postavke otklona; Prikazna jedinica; dodjela procesne vrijednosti
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 4
Binarna obrada podataka 4
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,5
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 20
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 224
Mehanički podaci
Težina [g] 550,5
Dimenzije [mm] Ø 16
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; NBR; PBT; Računalo; PA; PP; TPV
Materijali u kontaktu s medijima PP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 4 x LED, Zeleno (cm, inch, °C, °F)
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto (OUT4...OUT1)
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
namještanje postavki alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A