Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
- Za pouzdanu kontrolu razine u rezervoarima i spremnicima
- Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
- Modularni sustav koji se sastoji od jedinice za procjenu i sonde
- Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Duljina sonde L [mm] | 100...1600 |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | Tekućine |
Dielektrična konstanta medija | ≥ 1,8; (Za medije s dielektričnom konstantom od 1,8...5 (primjerice ulja), za rad je potrebna koaksijalna cijev) |
Preporućeni mediji | Voda; mediji na bazi vode; Ulja; mediji na bazi ulja |
Ne može se rabiti za | Pogledajte upute za uporabu, poglavlje „Funkcija i značajke”. |
Temperatura postupka [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; vidi bilješku pod napomenama) |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Princip mjerenja | vođeni mikrovalovi |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20, invertno |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10, invertno |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | termičko, ritmično |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivno područje A [mm] | L-40; (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: L-60) |
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: 30 / 30) |
Frekvencija mjerenja [Hz] | 4 |
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [mm] | ± 5 |
---|---|
Mjerne greške [mm] | ± 7 |
Offset greška [mm] | 5 |
Rezolucija [mm] | 1 |
Nulti signal (napon) [V] | 0 |
Nulti signal (struja) [mA] | 4 |
Puni signal (napon) [V] | 10 |
Puni signal (struja) [mA] | 20 |
Pomak temperature po 10 K | ± 0,2 % |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | bez profila | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (7 dana / dubina vode od 1 m / 0,1 bar: IP 68) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 239 | ||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 470,9 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PEI |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); spoj sonde: nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PTFE; FKM; Brtva: NBR armirano vlakno |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj |
Opaske
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”; Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Mjerno odstupanje D na granicama aktivnog raspona poluge
|
|
---|