You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. LR7023

Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR7023

LR0450B-BR34AQPKG/US

Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR7023

LR0450B-BR34AQPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: LR7000 + E43204 Usporedba proizvoda: LR7023 / LR7000 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Duljina sonde L [mm] 450
Procesni priključak G 3/4 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi
Dielektrična konstanta medija > 20
Preporućeni mediji vodeni rashlađivači; Voda; mediji slični vodi
Ne može se rabiti za Ulja; masnoće; granule; rasuti materijal; kiseline; lužine
Srednja temperatura [°C] 0...80
Tlak spremnika [bar] 0,5
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 3
Princip mjerenja vođeni mikrovalovi
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja termičko, ritmično
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 450
Aktivno područje A [mm] 400
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] 40/10
Područje regulacije
Zadana točka SP [mm] 15...410
Točka resetiranja rP [mm] 10...405
U koracima po [mm] 5
Histereza [mm] 5
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] ± 5
Preciznost ponavljanja ± 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
2.5 g (RMS, 1...1000 Hz)
Mehanički podaci
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; NBR; PBT; Računalo; PEI; TPE-V; PTFE
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PTFE; NBR
Procesni priključak G 3/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 2 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto
Razina alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
namještanje postavki alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Brtva
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno