1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. LK8023

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).

Senzor za neprekidno praćenje razine

LK0472A-A-00KSPKG/US

LK8023
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
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Mediji vodeni rashlađivači; mineralna ulja (dielektrična konstanta < 3) ; Voda; mediji slični vodi
Dielektrična konstanta medija > 2
Ne može se rabiti za mediji s odvojivim slojevima (ulje / voda; ulje / metalni sloj); kiseline i lužine
Srednja temperatura [°C] 0...65; (temperatura medija za ulja; temperatura medija za rashladne emulzije, vodu i vodene medije)
Tlak spremnika [bar] 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 3
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 4
Izlazi
Ukupni broj izlaza 4
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 4
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 300; (400 (...25 °C))
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 472
Aktivno područje A [mm] 390
Neaktivno područje I1 / I2 [mm] 53 / 30
Područje regulacije
Zadana točka SP [mm] 40...415
Točka resetiranja rP [mm] 35...410
U koracima po [mm] 5
Histereza [mm] 5
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] ± 5
Preciznost ponavljanja ± 2
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Tipka za programiranje
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 500 V / 1 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
12 g
Otpornost na vibracije
2.5 g
MTTF [godina] 224
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 16
Materijali EPDM/X; FKM; Mjed obloženo optičkom slitinom; NBR; PA; PBT; Računalo; PP
Materijali u kontaktu s medijima PP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 3 x LED, Crveno
Prikaz funkcija 7-segmentni LED prikaz
Mjerene vrijednosti 7-segmentni LED prikaz
Opaske
Opaske
kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev
Upute Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.; Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — LK8023-00 — 14.11.2012 —