1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. LI5044

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: LI5144 – Usporedba proizvoda: LI5044 / LI5144

Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0737--K-00KNPKG/US

LI5044
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
Mediji rashladne tečnosti; Ulja
Ne može se rabiti za kiseline; lužine
Srednja temperatura [°C] 0...55; (kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev)
Tlak spremnika [bar] 0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 13; (24 V)
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 5
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 737
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 15 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV spojna stezaljka
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V (500 Ω AC)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 16
Materijali PP; TPE-V
Materijali u kontaktu s medijima PP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
nesigurno područje LED, Crveno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — LI5044-00 — 22.09.2003 —