You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. LI2142

senzor razine za otkrivanje granične vrijednosti razine sa sprečavanjem prelijevanja

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

senzor razine za otkrivanje granične vrijednosti razine sa sprečavanjem prelijevanja

LI2142

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

  • Za pouzdano praćenje granične razine u rezervoarima i spremnicima
  • Otkrivanje najniže razine, propuštanja ili prekomjernog protoka u rezervoarima
  • Jednostavna prilagodba praznog i punog stanja pritiskom na samo jednu pritisnu tipku
  • Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
  • Kada se upotrebljava za sprečavanje prelijevanja s odobrenjem prema njemačkom Saveznom zakonu o vodi (WHG)
Otkazani artikal
Alternativni artikli: LI2132 Usporedba proizvoda: LI2142 / LI2132 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Duljina sonde L [mm] 273
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi
Dielektrična konstanta medija > 1,8
Preporućeni mediji vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi
Ne može se rabiti za granule; rasuti materijal; kiseline; lužine
Tlak spremnika [bar] -0,5...0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)
Ulje
Srednja temperatura [°C] 0...65
Voda
Srednja temperatura [°C] 0...35
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 22; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Princip mjerenja kapacitativno
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 273
Aktivno područje A [mm] 31
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...65
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
Odobrenje WHG § 19
EMC
EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4 : 2007
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 608
Mehanički podaci
Težina [g] 184,5
Dimenzije [mm] Ø 16
Materijali PP-GF30; TPE-U
Materijali u kontaktu s medijima PP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno