Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka
KT6101
KTMEF-KMMFFKG/US/IO
Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka
KT6101
KTMEF-KMMFFKG/US/IO
- Ergonomski rad laganim dodirom senzora
- Odgodom pokretanja sprječava se nenamjerno prekapčanje
- Stanje postrojenja prikazuje se putem LED-ova RGB
- Razne mogućnosti postavki, primjerice NO/NC ili pokretanje putem IO-Linka
- Prilagodljiva svjetlina i osjetljivost u mokrim okolinama ili kada rukovatelji nose rukavice
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Princip rada | dinamički; (statički; bistabilno prigodno za parametrizaciju) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 35 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; svjetlina; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 318 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 54 |
---|---|
Materijali | PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |