1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. KT5305

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: KT5310 – Usporedba proizvoda: KT5305 / KT5310
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

KT5305

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Beskontaktno prekapčanje bez mehaničkog tlaka
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika otporno na udarce i ogrebotine
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Uporaba u primjenama s redovitim čišćenjem
  • Statički način procjene štiti od neovlaštene uporabe
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Dimenzije [mm] Ø 32 / L = 31
Primjena
Princip rada statički
Električni podaci
Radni napon [V] 12...30 DC
Potrošnja struje [mA] 30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 500
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 35
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Mehanički podaci
Težina [g] 64,2
Dimenzije [mm] Ø 32 / L = 31
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Pogon 1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 1
Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)
pločica sa simbolima
Opaske
Upute Otkazani artikal
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,3 m, PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — KT5305-00 — 10.11.2015 —