You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Osvijetljeno tipkalo s dodirnom površinom dizajna M22
  6. KT5102

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KT5102

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KT5102

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

  • Beskontaktno prekapčanje bez mehaničkog tlaka
  • Bez trošenja i održavanja
  • Dinamički način procjene štiti od neovlaštene uporabe
  • Jednostavno postavljanje u kućište s provrtom od Ø 22,5 mm
  • Otporno na ulje, udarce i ogrebotine
{{ifmVariantName}}



  • ce
Tehnički podaci
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Dimenzije [mm] Ø 29 / L = 31
Primjena
Princip rada dinamički
Električni podaci
Radni napon [V] 12...30 DC
Potrošnja struje [mA] 30
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 500
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Duljina izlaznog signala [ms] 300
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 35
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 352
Mehanički podaci
Težina [g] 55,5
Dimenzije [mm] Ø 29 / L = 31
Materijali PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Crveno
Pogon 1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 1
Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)
pločica sa simbolima
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Kabel: 0,3 m, PUR
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — KT5102-00 — 09.03.2015 —