Senzor za neprekidno praćenje razine
KQ1000
KQ-5xxxNFPKG/IO
Senzor za neprekidno praćenje razine
KQ1000
KQ-5xxxNFPKG/IO
- Kontinuirano mjerenje razine iza nemetalnih i nevodljivih površina
- Medij ne uzrokuje pritisak zahvaljujući otkrivanju bez kontakta
- Senzori na trima razinama u jednoj jedinici
- Mogu se otkriti naslage i signalizirati njihovo otkrivanje radi poboljšanja kvalitete procesa
- Povezivanje nekolicine uređaja KQ10 putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dimenzije [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Primjena
Primjena | Kontinuirano mjerenje razine iza nemetalnih i nevodljivih površina |
---|---|
Mediji | suhi rasuti materijal; otopine na vodenoj osnovi; Ulja |
Ne može se rabiti za | vrlo ljepljivi medij |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1300 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 3 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 3 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Izlaz za prekapčanje maksimalnog otpora [Ω] | 8 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | < 200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Raspon otkrivanja [mm] | 228 |
---|---|
Zadana točka SP [%] | 5...95 |
Točka resetiranja rP [%] | 4...94 |
U koracima po [%] | 1 |
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | 2 |
---|---|
Devijacija pomaka [% od konačne vrijednosti] | 4 |
Rezolucija [% od konačne vrijednosti] | 1 |
Linearno odstupanje [% od konačne vrijednosti] | 1 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 1300 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||||||||
Binarna obrada podataka | 3 | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 9,6 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | smjer ugradnje; ograničenje elemenata senzora; Osjetljivost; najniži prag prepoznavanja; Radni učinak u slučaju kvara; odgoda pogreške; Prigušenje; Način rada žaruljica LED; brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; najm./najv. obradna vrijednost; unutarnja temperatura; najm./najv. unutarnja temperatura; Dijagnostički podaci senzora razine | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Primjena | DIN EN 60654-1 razred primjene B2 |
---|---|
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||
MTTF [godina] | 290,43 | ||||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 432 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 250 x 28 x 16,7 |
Materijali | PBT; Računalo; |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm² |
---|