- Proizvodi
- KN5102
Kapacitativni senzor
KN5102
KNM30BSAFNKG/US-100-DNX
Kapacitativni senzor
KN5102
KNM30BSAFNKG/US-100-DNX
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: KI5084 Usporedba proizvoda: KN5102 / KI5084 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Pažnja: programski kod je promijenjen!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Izlaz provjere funkcije |
---|---|
Montaža | izravno ugradivo u stijenku spremnika |
Mediji | suhi rasuti materijal |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Izlaz provjere funkcije | da |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |