You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Kapacitivni senzori
  4. Svi kapacitivni senzori
  5. KI6000

Kapacitativni senzor

KI6000

KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO

Kapacitativni senzor

KI6000

KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO

  • Jednostavno prilagodljiv osjetilni raspon
  • Sa prikazom signala za savršenu sklopnu točku
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Uporaba pri visokim temperaturama medija
  • Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
  • Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 0,5...40
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Primjena
Posebno svojstvo Optička pomoć namještanja
Srednja temperatura [°C] -25...110
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 22
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 30
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 0,5...40
Prilagodljivo osjetilno područje da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] 25
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 25 ± 10 %
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 20
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; normalno otvoreno/normalno zatvoreno (može se konfigurirati); PNP / NPN (parametrierbar); Regulacija točke preklapanja; Histereza
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 30 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
DIN EN 60947-5-2 amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
DIN EN 60947-5-2 30 g 6 udara / polusinus od 11 ms (x, y, z)
MTTF [godina] 767,68
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj odobrenja UL D001
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 53,8
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali PBT; Računalo; POM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
pomoć pri namještanju 12 x LED, Zeleno
Optička pomoć namještanja da
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A