Kapacitativni senzor
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
Kapacitativni senzor
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Jednostavno namještanje osjetilnog područja putem potenciometra
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Izravno spajanje na upravljački sustav postrojenja bez pojačivača prekapčanja
- Dopunski izlaz s funkcijom NO (normalno otvoreno) / NC (normalno zatvoreno)
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | da |
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm] | 15 |
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -20...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 463 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 149 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT; PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 0,34...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5...9 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|